Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 133
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Type RME - V Ring
Bill of material
TWVBV6700-N6T50
PARTNO
Part No.
D1
For shaft diameter
mm
값 입력 D1
For shaft diameter
mm
cm
inch
ft
D1X
For shaft diameter
mm
D
Inside diameter
mm
NUT
Groove
MC
Seal ring material
C
Height of crosssection
21 mm
A
Dimension
32.5 mm
B
Free width
65 mm
D2
Bore Diameter
mm
D3
Groove Diameter
mm
B1
Fitted width ± 12
mm
값 입력 B1
Fitted width ± 12
mm
cm
inch
ft
B2
Free width
13 mm
B3
Free width
3 mm
C1
Height of crosssection
2 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드