TPB400360-T251N
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Varilip® Shaft Seals
Type B
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/varilip/b/varilip_b_asmtab.prj},{NB=TPB400360-T251N (0)},{IDNR=},{PARTNO=TPB400360},{D1=36},{D2=62},{B=7},{B1=7.3},{D4=40},{D5=39.6},{NUT=0},{MC=T25},{CM=1},{GM=N},{PPATH=varilip_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 173
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Varilip® Type B - Rotary seal, shaft sealing elements from Turcon® material
Bill of material
TPB400360-T251N
PARTNO
Part No.
TPB400360
TPB400360
D1
Shaft Diameter h11
36
36
mm
D2
Bore Diameter H8
62
62
mm
B
Ring width
7
7
mm
B1
Groove Width min.
7.3
7.3
mm
D4
Bore Diameter max.
40
40
mm
D5
Bore Diameter min.
39.6
39.6
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
MC
Seal Ring Material
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® T78
Turcon® T25
Turcon® T40
Turcon® T78
CM
Casing Material
Stainless steel 1.4301/ AISI 304
Acid-resistant stainless steel 1.4436/ AISI 316
Stainless steel 1.4301/ AISI 304
Acid-resistant stainless steel 1.4436/ AISI 316
GM
Gasket Material
NBR
EPDM
FKM
NBR
EPDM
FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청