BB2700560-PT00
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Back-up Ring
Rod type BB (concave, uncut)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/stuetzring/stange_bauform_bb/bbp_1.prj},{NB=BB2700560-PT00},{PARTNO=BB2700560},{DN=56.0},{D6=61.4},{B2=6.2},{B3=7.6},{R=0.25},{IDXWXT=56.0x2.7x1.4},{W=2.7},{T=1.4},{MC=PT00},{ORING=ORAR00228},{ORA=56.74x3.53}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Back-up Ring Type BB (concave, uncut) Preferred series static Application Internal Sealing (Rod)
Bill of material
BB2700560-PT00
PARTNO
Part-No.
BB2700560
BB2700560
DN
Rod-Ø
56.0
56.0
mm
D6
Groove-Ø h9
61.4
61.4
mm
B2
Groove width +0.25
6.2
6.2
mm
B3
Groove width +0.25
7.6
7.6
mm
R
Radius ±0.2
0.25
mm
ID
56.0
56.0
mm
W
2.7
2.7
mm
T
1.4
1.4
mm
MC
Back-up ring material
PTFE (virgin) - standard
PTFE, glassfibre-filled
PTFE, carbon-filled
PTFE, bronze-filled
TPE-E
PTFE (virgin) - standard
PTFE, glassfibre-filled
PTFE, carbon-filled
PTFE, bronze-filled
TPE-E
ORING
O-Ring Part No.
ORAR00228
ORAR00228
ORA
O-Ring Dimensions (d1 x d2)
56.74x3.53
56.74x3.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청