카탈로그: Tria2000
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tria2000
269012
Tria2000
Mount Rubber
Powered by
CAD모델 선택
{tria2000/supporti_antivibranti/campana_con_dado.prj},{NB=269012},{CODE=269012},{DES=D.92 M12},{A=92},{B=45},{D=12},{M=14},{N=10},{CF=107+114},{G=70},{L=144},{S=3},{WEIGHT=580},{MES=NR/SBR},{DUR=60 SH +/- 5},{MAT=Zincato Bianco},{CF1=107},{CF2=114},{DI1=72},{DI2=47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Tria2000
Description
Vibration Damping Bell with nut Rubber
Bill of material
269012
CODE
Code
269012
269012
DES
Description
D.92 M12
D.92 M12
A
92
92
mm
B
45
45
mm
D
12
12
mm
MXN
MxN
14x10
14x10
CF
107+114
107+114
mm
G
70
70
mm
L
144
144
mm
S
3
3
mm
WEIGHT
Load
580
580
Kg
MES
Rubber
NR/SBR
DUR
Hardness
60 SH +/- 5
MAT
Material
Zincato Bianco
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청