BREU 45 (K)-C
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
BREU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/breu_series/coupling_asmtab.prj},{NB=BREU 45 (K)-C},{MN=BREU 45 (K)-C},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{BSR=18},{A=132.7},{B=176},{C=130},{D=83},{E=40},{E2=95},{F=28.3},{F2=60.0},{L=1.3},{G=6.7},{H=68.5},{I=86},{J=11.7},{S=11.5},{W=11.2},{M=15.5},{NO=8},{NDM=9.0},{K=14},{G2=59.000},{D2=112.000},{OP2=8.000},{J2=6.900},{J3=73.065},{R=20.295},{C2=53.000},{PPATH=coupling/coupling_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
COUPLING
BOM
BREU 45 (K)-C
CNSORDERNO
Order number
BREU 45 (K)-C
BREU 45 (K)-C
MN
Model No.
BREU 45 (K)-C
BREU 45 (K)-C
BO
Clutch Side Bore Size
45
45
mm
KEY
Keyway
14 x 3.8
14 x 3.8
A
Width
132.7
132.7
mm
B
Coupling diameter
176
176
mm
C
Outer ring diameter
130
130
mm
D
83
83
mm
E
40
40
mm
F
28.3
28.3
mm
G
6.7
6.7
mm
H
68.5
68.5
mm
I
86
86
mm
J
11.7
11.7
mm
S
11.5
11.5
mm
W
Weight
11.2
11.2
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청