MZEU 45 (K) E1+E2
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZEU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mzeu_series/e1_flange_e2_flange_asmtab.prj},{NB=MZEU 45 (K) E1+E2},{MN=MZEU 45 (K) E1+E2},{TC=1620},{OI=1400},{OO=300},{DT=0.69},{BO=45},{KEY=14 x 3.8},{BB=14},{TT=3.8},{A=86},{B=130},{BF=165},{C=53},{DF=146},{F=60},{E=95.000},{L=1.3},{M=15.5},{N=9.0},{OP=8 - Ø9.0},{NO=8},{NDM=9.0},{K=14},{W=9.3},{G=59.000},{D=112.000},{OP2=8.000},{OP3=15.000},{PPATH=e1_flange_e2_flange/e1_flange_e2_flange_asmtpl.prj},{BOLTDIA=13.000},{BOLTLEN=8.000},{BOLTCH=0.500},{BOLTLX=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
E1 Flange + E2 Flange
BOM
MZEU 45 (K) E1+E2
CNSORDERNO
Order number
MZEU 45 (K) E1+E2
MZEU 45 (K) E1+E2
MN
Model No.
MZEU 45 (K) E1+E2
MZEU 45 (K) E1+E2
TC
Torque Capacity
1620
1620
Nm
OI
Max. Overrunning - Inner Race
1400
1400
r/min
OO
Max. Overrunning - Outer Race
300
300
r/min
DT
Drag Torque
0.69
0.69
Nm
BO
Bore Size
45
45
mm
KEY
Keyway
14 x 3.8
14 x 3.8
A
Width
86
86
mm
B
E2 flange diameter
130
130
mm
BF
E1 flange diameter
165
165
mm
C
53
53
mm
DF
PCD
146
146
mm
F
60
60
mm
L
Chamfer
1.3
1.3
mm
M
Flange width
15.5
15.5
mm
N
9.0
9.0
mm
OP
No. of Tapped Holes - Size
8 - Ø9.0
8 - Ø9.0
W
Weight
9.3
9.3
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청