RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
Tsubakimoto Chain Co.
RS Chains
Corrosion Resistant Roller Chain
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/rs_chain/corrosion_resistant_roller_chain/hs_stainless_steel_drive_chain_asmtab.prj},{NB=RS50-HS-1-RP+4L-MCJR},{SIZE=RS50},{SERIES=HS},{SERIESX=HS},{NOL=1},{PT=RP},{NL=4},{P=15.875},{TE=R},{C=-},{NOLMIN=1},{NOLMAX=1},{NLMIN=4},{NLMAX=192},{R=10.16},{W=9.53},{H1=15.0},{H2=13.0},{D=5.09},{PPATH=parts/corrosion_resistant_roller_chain_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
HS Series Stainless Steel Drive Chain
BOM
RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
CNSORDERNO
주문번호
RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
RS50-HS-1-RP+4L-MCJR
SIZE
Size
RS50
RS50
SERIES
Series
HS
NOL
Number of strands
1
PT
Pin type
RP
NL
Number of links
P
Pitch
15.875
15.875
mm
CL
Connecting link
MCJ
MCJ
TE
Type of End link(R)
R
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청