RS50-2LTRPRL+4L-JR
Tsubakimoto Chain Co.
Small conveyor chain
Free Flow Chain
rs_chain_with_top_rollers
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/small_conveyor_chain/free_flow_chain/rs_chain_with_top_rollers/rs_chain_with_top_rollers_2l_asmtab.prj},{NB=RS50-2LTRPRL+4L-JR},{VER=2},{SIZE=RS50},{ORS=2L},{BCT=},{TTR=TRP},{NS=1},{TGA=Without},{P=15.875},{NL=4},{TE1=J},{TE2=R},{W=9.53},{R=10.16},{D=5.09},{L1=10.30},{L2=12.00},{H=15.0},{T=2.0},{DF1=15.00},{DF2=19.05},{CS=15.9},{N=12.7},{XS=22.25},{LL1=10.30},{LL2=11.90},{DD=5.09},{PPATH=parts/rs_chain_with_top_rollers_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
Top Rollers Installed on Every Second Link
BOM
RS50-2LTRPRL+4L-JR
CNSORDERNO
Order number
RS50-2LTRPRL+4L-JR
RS50-2LTRPRL+4L-JR
SIZE
Size
RS50
RS50
ORS
Outboard roller spacing
2L
BCT
Base chain type
Standard
Lambda
Stainless steel
Standard
Lambda
Stainless steel
TTR
Type of top roller
TRP
TR
TRLM
TRP
TR
TRLM
NS
Number of Strand
1
1
P
Pitch
15.875
15.875
mm
NL
Number of link
TE1
Type of End link(L)
J
TE2
Type of End link(R)
R
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청