RS50-1B24TQ-H017N-J05D000
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket
1B Type
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket/1b_type/rs50.prj},{NB=RS50-1B24TQ-H017N-J05D000},{TS=H},{DS=17},{CHA=N},{TK=-J},{KL=5},{NTH=0},{STH=00},{ST=},{Z=24},{DH=73},{L=28},{DP=121.62},{DO=130.0},{T=8.9},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{CNSOLD=RS50-1B24TQ},{GROOVE=0.000},{STYPE=1B},{PRAX=1B},{CH=2.5},{RH=0.600},{A=60.8734},{R=5.1434},{E=13.2714},{AA=37.50000},{B=15.66667},{C=7.50000},{K=14.10231},{U=0.00000},{DBT=0.00000},{DB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
RS50 size
BOM
RS50-1B24TQ-H017N-J05D000
CNSORDERNO
Order number
RS50-1B24TQ-H017N-J05D000
RS50-1B24TQ-H017N-J05D000
TS
Tolerance of Shaft hole
H7
G7
M7
H7
G7
M7
DS
Diameter of Shaft hole
mm
값 입력 DS
Diameter of Shaft hole
mm
cm
inch
ft
확인
CHA
Chamfer
Standard
1mm
Standard
1mm
mm
TK
Tolerance of Keyway
JS9
P9
F7
E9
Without Keyway
JS9
P9
F7
E9
Without Keyway
KL
Size of Keyway
5
6
5
6
mm
NTH
Number and Position of Tap hole
D0 ✔
D0
D0
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
STH
Size of Tap hole
Without tap hole
Without tap hole
ST
Surface Treatment
None
Black oxide
Electroless nickel phosphorus plating
Chromate treatment
None
Black oxide
Electroless nickel phosphorus plating
Chromate treatment
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청