RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS sprocket with alteration
RS Sprocket with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket_with_alterration/rs_sprocket_with_bearing_holes/rs100.prj},{NB=RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN},{CNSORDERNO=RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN},{BASE=RS100-1B18TQ},{Z=18},{DP=182.84},{DO=199},{BN=6307},{D=35},{DMIN=28.0},{DMAX=75},{DH=107},{L=50},{D1=80},{D2=72},{H1=21},{T=18.0},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=3.0},{RH=1.3},{A=91.50562},{R=9.61063},{E=24.85063},{AA=38.33333},{B=14.88889},{C=10.00000},{K=26.26482},{DB=0},{CC=1.200},{RR=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
RS100 size
BOM
RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
CNSORDERNO
Order number
RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
RS100-1B18TQ-BR001-H06307WN
Z
Number of teeth
18
18
DP
Pitch circle diameter
182.84
182.84
mm
DO
Outer diameter
199
199
mm
BN
Bearing No.
6307
6307
mm
D
Diameter of Shaft hole
35
35
mm
DH
Diameter of hub
107
107
mm
L
Length of hub
50
mm
D1
80
80
mm
D2
72
72
mm
H1
21
21
mm
T
Tooth width
18.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청