RF2040R-1B1100T-TR
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Small size conveyor chain
Sprocket for Bi-pitch with top roller chain
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_small_conveyor/sprocket_for_bi_pitch_with_top_rc/rf2040.prj},{NB=RF2040R-1B1100T-TR},{CNSORDERNO=RF2040R-1B1100T-TR},{TOR=R},{Z=11},{ZX=11},{DMIN=12.7},{DMAX=42},{DH=63},{L=25},{DO=97},{DP=90.16},{T=7.3},{CNSMASSEXACT=0.80},{TYPE=Machined},{CH=2.5},{RH=0.5},{AS=45.15770},{R=8.01770},{E=20.72170},{A=40.45455},{B=12.90909},{C=16.36364},{K=21.33145}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
RF2040
BOM
RF2040R-1B1100T-TR
CNSORDERNO
Order number
RF2040R-1B1100T-TR
RF2040R-1B1100T-TR
TOR
Type of roller
R
Z
Number of teeth
11
11
DMIN
Diameter of shaft hole min
12.7
mm
DMAX
Diameter of shaft hole max
42
mm
DH
Diameter of hub
63
mm
L
Length of hub
25
mm
DO
Outer diameter
97
97
mm
DP
Pitch circle diameter
90.16
90.16
mm
T
Tooth width
7.3
mm
TYPE
Type
Machined
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청