Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社椿本チエイン
説明
RF2100
部品表
RF2100R-1B1100T-TR
CNSORDERNO
形番
RF2100R-1B1100T-TR
TOR
ローラ形式
R
Z
歯数
11
DMIN
下穴径
33.0 mm
DMAX
最大穴径
80 mm
DH
ハブ径
117 mm
L
ハブ長さ
56 mm
DO
外径
244 mm
DP
ピッチ円直径
225.39 mm
T
歯幅
18.0 mm
TYPE
タイプ
削出し仕様
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)