Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Tsubakimoto Chain Co.
描述
RF2060VRP
明细表
RF2060VRP-10T
CNSORDERNO
Order number
Z
Number of teeth
10
DMIN
Diameter of shaft hole min
19.0 mm
DMAX
Diameter of shaft hole max
55 mm
DH
Diameter of hub
81 mm
L
Length of hub
50 mm
DO
Outer diameter
128 mm
DP
Pitch circle diameter
123.30 mm
T
Tooth width
6.0 mm
TYPE
Type
Machined
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型