Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6611902 - Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 4-fach, mit M23-Steckverbinder für
Stückliste
6611902
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6611902
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 4-fach, mit M23-Steckverbinder für
DESCLONG
Langbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 4-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung, Bemessungsspannung 30 V, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, LED (PNP-Schaltung), E/A-Steckplatz (Polzahl): 3-polig + PE
EAN
4047101275674
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TB-4M12-4P2-CS12T
NO_CU_PER_OU