Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6611921 - Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit M23-Steckverbinder für
Stückliste
6611921
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6611921
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit M23-Steckverbinder für
DESCLONG
Langbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung, Bemessungsspannung 30 V, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, E/A-Steckplatz (Polzahl): 4-polig + PE
EAN
4047101275827
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TB-6M12-5-CS19T
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей