Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6611932 - Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit fest angeschlossener Le
Stückliste
6611932
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6611932
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit fest angeschlossener Le
DESCLONG
Langbeschreibung
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit fest angeschlossener Leitung, Bemessungsspannung 30 V, Leitungslänge 10 m, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, LED (PNP-Schaltung), E/A-Steckplatz (Polzahl): 3-polig + PE
EAN
4047101275933
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TB-6M12-4P2-10/TXL
NO_CU_PER_OU