Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814087 - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 digitale pnp Ausgänge 2A
Stückliste
6814087
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814087
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 digitale pnp Ausgänge 2A
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 16 digitale pnp Ausgänge 2A, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, Max. 2A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, ARGEE programmierbar
EAN
4047101415582
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-16DOP
NO_CU_PER_OU
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
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen