카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100020091
Turck
Industrial Controls
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{turck/industrial20controls/accessories/100020091.prj},{NB=100020091},{PREVIEW=../../../_pool_/52/f9/100020091.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/52/f9/100020091.png},{BMENB=100020091},{DESCSHORT=TXF700 HMI Series Accessories, Pipe Support for TFX715 and 721},{DESCLONG=TXF700 HMI Series Accessories, Pipe Support for TFX715 and 721, Wall bracket for all TXF700 device variants, Pipe spacing: 50 mm, Pipe connection: 48 mm, All seals and screws included, Protection class IP67},{EAN=4047101526257},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TXF-MT-02},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/100020091},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/100020091}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100020091 - TXF700 HMI Series Accessories, Pipe Support for TFX715 and 721
Bill of material
100020091
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100020091
DESCSHORT
Short Description
TXF700 HMI Series Accessories, Pipe Support for TFX715 and 721
DESCLONG
Long Description
TXF700 HMI Series Accessories, Pipe Support for TFX715 and 721, Wall bracket for all TXF700 device variants, Pipe spacing: 50 mm, Pipe connection: 48 mm, All seals and screws included, Protection class IP67
EAN
4047101526257
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TXF-MT-02
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청