Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814018 - Kompakte SPS in IP67, CODESYS V3
Stückliste
6814018
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814018
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompakte SPS in IP67, CODESYS V3
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompakte SPS in IP67, CODESYS V3, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS OPC-UA Server / Client, IoT-Gateway für die Turck Cloud, PROFINET Controller / Device, EtherNet/IP™ Scanner / Device, Modbus TCP Master / Slave, Modbus RTU Master / Slave, CANopen® Manager / Device, SAE J1939 Manager, Serielle RS232 / RS485 Schnittstellen, Ethernet 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Switched oder Dual-MAC-Mode, 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, 8 universelle digitale I/O-Kanäle, Sensorversorgung max. 2 A pro Steckplatz, Eingangsdiagnose pro Steckplatz, Max. 2 A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal
EAN
4047101406689
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L5-PLC-10
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink