Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100017839 - TXF700 HMI Serie in IP67, 5″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit v
Stückliste
100017839
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100017839
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TXF700 HMI Serie in IP67, 5″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit v
DESCLONG
Langbeschreibung
TXF700 HMI Serie in IP67, 5″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit vollwertigem IP67 Schutz, Glasfront mit kapazitivem Touch, 5” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 800x480 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung, 1 RJ45 PoE Ethernet Port 10/100 Mbit/s, 1 USB Host Port, Integrierter Temperatur- und 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Frontseitige RGB-LED, Integrierter Summer
EAN
4047101522631
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TXF705-00VPST
NO_CU_PER_OU