Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100017841 - TXF700 HMI Serie in IP67, 7″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit v
Stückliste
100017841
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100017841
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TXF700 HMI Serie in IP67, 7″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit v
DESCLONG
Langbeschreibung
TXF700 HMI Serie in IP67, 7″ Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit vollwertigem IP67 Schutz, Glasfront mit kapazitivem Touch, 7” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1024x600 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung, 1 RJ45 PoE Ethernet Port 10/100 Mbit/s, 1 USB Host Port, Wi-Fi-Funktionalität als Access Point/Client, Integrierter Temperatur- und 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Frontseitige RGB-LED, Integrierter Summer
EAN
4047101522648
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TXF707-00VP20
NO_CU_PER_OU