카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1003600
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1003600.prj},{NB=1003600},{BMENB=1003600},{DF=6.400},{LG=22},{MUT=2},{SCH=2},{LED=0},{EKT=5},{DK=4},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c4/8f/1003600.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/c4/8f/1003600.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1003600 - Inductive Sensor
Bill of material
1003600
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1003600
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Rated switching distance 1.5 mm, Flush, Cable length 2 m, Threaded barrel, M8 x 1, Stainless steel, 1.4427 SO, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 with HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1
EAN
4047101144253
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BI1.5-EG08K-Y1
DF
Diameter of front cap
6.400
mm
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Thread length
22
mm
DGL
Design
M8 x 1
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
DIN439B M8x1
MUT
Number of housing nuts
2
LWT
Type of lock washers
DIN6798A M8a
SCH
Number of lock washers
2
ANS
CAD parameter 8
Kabel
LED
Number of LED holes
0
EKT
Type of end cap
5
DK
External Diameter of the Cable
4
mm
LF
Length of front cap
0
mm
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청