Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1582233 - Induktiver Sensor, Drehzahlwächter
Stückliste
1582233
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1582233
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Drehzahlwächter
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Drehzahlwächter, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, großer Überwachungsbereich von 3 bis 3000 1/min, einstellbar durch Potentiometer, festeingestellte Anlaufüberbrückungszeit 5 s, magnetfeldfest, DC 3‐Draht, 10...65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluß
EAN
4047101126303
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DNI20U-M30-AP4X2
NO_CU_PER_OU