Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4015501 - Induktiver Sensor
Stückliste
4015501
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4015501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, Leitungslänge 7 m, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie I M1, Bergbau
EAN
4047101091274
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI5-G18-Y2X 7M
DF
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
30 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU