Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4605226 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
4605226
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4605226
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 8 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, großer Erfassungsbereich, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101271249
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI8-M18E-VP6X-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
56 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink