카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
TGX35-L-TH14JD2
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Safety Devices
Torque Guard TGX Series
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/safety_devices/torque_guard_tgx_series/standard.prj},{NB=TGX35-L-TH14JD2(1)},{IDNR=},{MODEL=TGX35-L},{DTT=H},{CBD=14},{KEY=J},{PTP=D2},{CBDX=[14:35/1]},{KW=1},{VER=3},{CNSORDERNOX=TGX35-L},{STR=23 ~ 68 \{~\}},{MR=800},{CSCN=Red x5},{A=68},{B=37.5},{C=2.0},{D=11.0},{E=11.6},{F=-0.5},{G=107},{H=88},{I=70},{K=M50x1.5},{L=M55x1.5},{M=88},{N=91},{O=107.0},{P=6},{Q=M6x7},{R=6},{S=10},{CNSMASSEXACT=2.51},{IM=0.3330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Description
TGX - Standard
Bill of material
TGX35-L-TH14JD2
CNSORDERNO
Order number
TGX35-L-TH14JD2
TGX35-L-TH14JD2
MODEL
Model
TGX35-L
TGX35-L
DTT
Tolerance of bore diameter
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
mm
CBD
Clamp Bore Diameter
mm
값 입력 CBD
Clamp Bore Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
KEY
Keyway type
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F9
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F9
PTP
Position of tapping
D2 ✔
D2
D2
D0
D0
D1
D1
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
D7
D7
D8
D8
mm
MR
Maximum
800
800
r/min
CSCN
Coil spring color x number
Red x5
Red x5
A
68
68
mm
B
37.5
37.5
mm
C
2.0
2.0
mm
D
11.0
11.0
mm
E
11.6
11.6
mm
F
-0.5
-0.5
mm
G
h7
107
107
mm
H
PCD
88
88
mm
I
70
70
mm
K
Thread x Pitch
M50x1.5
M50x1.5
L
Thread x Pitch
M55x1.5
M55x1.5
M
88
88
mm
N
91
91
mm
O
107.0
107.0
mm
P
6
6
mm
Q
Thread x Length
M6x7
M6x7
R
6
6
mm
S
10
10
mm
CNSMASSEXACT
Mass
2.51
2.51
kg
IM
Inertia moment
0.3330
0.3330
×10-2kg・m2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청