Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社椿本チエイン つばきトップチェーン
説明
BT6-10T
部品表
BT6-10T-38H
CNSORDERNO
型番
BT6-10T-38H
T
歯数
10
DP
ピッチ円直径
61.65 mm
DO
外径
62.5 mm
BS
軸穴形状
六角
D
軸穴寸法
38 mm
DH
ハブ直径 Dh
50 mm
L
長さ
25.4 mm
AM
概略質量 kg
0.03 kg
S
使用シャフト
六角38みがき棒鋼
M
材質
強化ポリアミド
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)