카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
BT6-10T-38H
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Top Chains
Sprockets & Idler Wheels For Plastic Modular Chain
Sprockets For BT6 Series
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/top_chains/sprockets_idler_wheels_for_plastic_modular/sprockets_for_bt6_series/bt6_10t.prj},{NB=BT6-10T-38H},{CNSORDERNO=BT6-10T-38H},{T=10},{DP=61.65},{DO=62.5},{BS=Hexagonal},{D=38},{DH=50},{L=25.4},{AM=0.03},{S=Hexagonal 38 cold rolled steel shaft},{M=Reinforced polyamide}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Description
BT6-10T
Bill of material
BT6-10T-38H
CNSORDERNO
Order number
BT6-10T-38H
T
Teeth
10
DP
Pitch Diameter
61.65
mm
DO
Outside Diameter
62.5
mm
BS
Bore Shape
Hexagonal
D
Bore Diameter
38
mm
DH
Hub Diameter
50
mm
L
Length
25.4
mm
AM
Approx.mass
0.03
kg
S
Shaft
Hexagonal 38 cold rolled steel shaft
M
Material
Reinforced polyamide
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청