Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Description
TPUMF1200T-25-IW
Bill of material
TPUMF1200T-25-IW
CNSORDERNO
Order number
TPUMF1200T-25-IW
T
Teeth
12
DP
Pitch Diameter
73.6 mm
DO
Outside Diameter
73 mm
BS
Bore Shape
Round
D
Bore Diameter
25.3 mm
DH
Hub Diameter
45 mm
AM
Approx.mass
0.06 kg
M
Material
Ultra-High Molecular Weight Polyethylene(UHMW-PE)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型