AH20TC1T1C-B02
15-45 AXPB Linear Guide
ah_series
AH-T/TG
Powered by
CAD모델 선택
{ubc/ah_series/ah-t_ah-tg/slider.prj},{NB=AH20TC1T1C-B02},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=T : Flange type downward installation },{LOS=},{NOS=C1},{PS=T1},{AC=C},{H=30},{H1=4.6},{N=21.5},{W2=63},{W3=53},{W4=5.0},{M1=M6},{M11=6},{D=9.500},{H2=10.0},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
15-45 AXPB Linear Guide
Description
AH
Bill of material
AH20TC1T1C-B02
MODEL
Model
AH
SIZE
Size
20
20
mm
TOS
Types of sliders
T : Flange type downward installation
LOS
length of slider
Blank : Standard
G : Long
Blank : Standard
G : Long
NOS
Number of sliders
C1 : One
C2 : Two
C1 : One
C2 : Two
PS
Preload size
T1 : Preload 0~0.02
T2 : Preload 0.05~0.07
T1 : Preload 0~0.02
T2 : Preload 0.05~0.07
Co
AC
Accuracy class
C : Common
C : Common
H
30
30
mm
H1
4.6
4.6
mm
N
21.5
21.5
mm
W2
63
63
mm
W3
53
53
mm
W4
5.0
5.0
mm
M1
M6
M6
mm
H2
10.0
10.0
mm
H3
6.00
6.00
mm
W
20
20
mm
H4
17.5
17.5
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
9.5
9.5
mm
HH
h
8.5
8.5
mm
F
60
60
mm
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail
M5x16
M5x16
mm
RW
Rail weight
2.21
2.21
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청