AH20C1R100BT1C/(E20,20)
15-45 AXPB Linear Guide
ah_series
AH-G
Powered by
CAD모델 선택
{ubc/ah_series/ah_ah-g/ah_asmtab.prj},{NB=AH20C1R100BT1C/(E20,20)_1/0/0/0/0/0/0},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=Blank : Flange Type Upward Mounting},{LOS=},{NOS=C1},{RL=100},{PS=T1},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{POS5=0.00},{POS6=0.00},{H=30},{H1=4.6},{N=21.5},{W2=63},{W3=53},{W4=5.0},{D1=6.0},{M11=6.000},{D=9.500},{H2=9.50},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21},{PPATH=assemblies/ah_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
15-45 AXPB Linear Guide
Description
AH-G - Linear Motion Rolling Guide
Bill of material
AH20C1R100BT1C/(E20,20)
MODEL
Model
AH
SIZE
Size
20
20
mm
TOS
Types of sliders
Blank : Flange Type Upward Mounting
LOS
length of slider
Blank : Standard
G : Long
Blank : Standard
G : Long
NOS
Number of sliders
C1 : One
C2 : Two
C3 : Three
C4 : Four
C5 : Five
C6 : Six
C1 : One
C2 : Two
C3 : Three
C4 : Four
C5 : Five
C6 : Six
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PS
Preload size
T1 : Preload 0~0.02
T2 : Preload 0.05~0.07
T1 : Preload 0~0.02
T2 : Preload 0.05~0.07
Co
AC
Accuracy class
C : Ordinary grade
H : Advanced
P : Precision
C : Ordinary grade
H : Advanced
P : Precision
EE
Left and right end distance symmetry
Symmetrical (E1=E2)
Asymmetrical (E1!=E2)
Symmetrical (E1=E2)
Asymmetrical (E1!=E2)
E1
Distance to left
20.00
20.00
mm
E2
Distance to right
20.00
20.00
mm
POS1
pos1
mm
값 입력 POS1
pos1
mm
cm
inch
ft
확인
POS2
pos2
0.00
0.00
mm
POS3
pos3
0.00
0.00
mm
POS4
pos4
0.00
0.00
mm
POS5
pos5
0.00
0.00
mm
POS6
pos6
0.00
0.00
mm
H
30
30
mm
H1
4.6
4.6
mm
N
21.5
21.5
mm
W2
63
63
mm
W3
53
53
mm
W4
5.0
5.0
mm
L1
77.5
77.5
mm
L2
40
40
mm
L3
50.5
50.5
mm
L4
89.5
89.5
mm
D1
d1
6.0
6.0
mm
H2
9.50
9.50
mm
H3
6.00
6.00
mm
W
20
20
mm
H4
17.5
17.5
mm
D3
d3
6.0
6.0
mm
D4
d4
9.5
9.5
mm
HH
h
8.5
8.5
mm
F
60
60
mm
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail
M5x16
M5x16
mm
C
Basic dynamic load rating
17.75
17.75
kN
CO
Basic static load rating
27.76
27.76
kN
MR
Mr
0.27
0.27
kN.m
MP
Mp
0.20
0.20
kN.m
MY
My
0.20
0.20
kN.m
SW
Slider weight
0.40
0.40
kg
RW
Rail weight
2.21
2.21
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청