FRD41B12WGME03XX
UFI Filters
RETURN FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/return_filters/frd-mrh.prj},{NB=FRD41B12WGME03XX},{CODE=FRD41B12WGME03XX},{SIZE=41},{WP=2},{FLOWRATE=1500},{D2=180},{D3=164},{D4=174},{E0=82.0},{H1=343},{H4=82.0},{H5=8},{H6=4},{R=240},{SHA256=csKZ6nBPbSxyR2oQOZkEZ/Lo4+vyI9MHs77LY/BqQy8=},{INAME=frd41b12wgme03xx},{NAME=frd41b12wgme03xx},{NNCUSTOM=FRD-MRH},{NTCUSTOM=Return Line Filter},{NBCUSTOM=FRD41B12WGME03XX},{LINACUSTOM=FRD41B12WGME03XX},{STEPFILE=frd41b03xx-mrh070b03xx.step},{PNGFILE=frd-mrh},{DWGFILE=FRD11-21-31-41-51},{PRT=BSP thread},{PRS=1\"1/2},{BV=Without bypass},{SEAL=Treatment for water-glycol},{FILTMEDIA=ME = Metal wire mesh 60 µm},{CLOGIND=03 = port, plugged},{ACC1=X = no accessory available},{ACC2=X = no accessory available}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 364
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
FRD-MRH - Return Line Filter
Bill of material
FRD41B12WGME03XX
CODE
Code
FRD41B12WGME03XX
FRD41B12WGME03XX
SIZE
Size and Lenght
41
41
PRT
Port Type
BSP thread
BSP thread
PRS
Port Size
1"1/2
1"1/2
인치
BV
Bypass Valve
Without bypass
Without bypass
kPa
SEAL
Seals
Treatment for water-glycol
Treatment for water-glycol
FILTMEDIA
Filter Media
ME = Metal wire mesh 60 µm
ME = Metal wire mesh 60 µm
CLOGIND
Clogging Indicator
03 = port, plugged
03 = port, plugged
ACC1
Accessory 1
X = no accessory available
ACC2
Accessory 2
X = no accessory available
WP
Max Working Pressure
2
Mpa
DESCRIPTION
Description
Return Line Filter
COVER
Cover
Anodized aluminium alloy
HOUSING
Housing
Anodized aluminium alloy
Anodized aluminium alloy
FLOWRATE
Qmax
1500
l/min
WT
Working temperature
from -25° to +110°
°C
APPLICATION
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
LINKTOCATALOGUE
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FRD_Ufi_Hyd.pdf
D1
1"1/2
1"1/2
인치
D2
180
180
mm
D3
164
164
mm
D4
174
174
mm
D5
M8
M8
mm
E0
E1
82.0
82.0
mm
H1
343
343
mm
H2
177
177
mm
H3
155
155
mm
H4
82.0
82.0
mm
H5
8
8
mm
H6
4
4
mm
H7
269
269
mm
R
240
240
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청