FRF24B12FNFD70FW
UFI Filters
RETURN FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/return_filters/frf-rfc.prj},{NB=FRF24B12FNFD70FW},{SHA256=fTi2VL5UO41m143DA93Z1PprZI+Ni7Y3f3xOFjo/zTs=},{INAME=frf24b12fnfd70fw},{NAME=frf24b12fnfd70fw},{NNCUSTOM=FRF-RFC},{NTCUSTOM=Return Line Filter},{NBCUSTOM=FRF24B12FNFD70FW},{LINACUSTOM=FRF24B12FNFD70FW},{STEPFILE=frf24axxf.step},{PNGFILE=frf-rfc},{DWGFILE=FRF_22-23-24_SINGLE_PORT},{CODE=FRF24B12FNFD70FW},{SIZE=24},{PRT=BSP thread},{PRS=1\"1/2},{BV=170},{SEAL=NBR Nitrile},{FILTMEDIA=FD = Fibreglass 21 µm(c)},{CLOGIND=70 = electrical + visual mechanical differential 130 kPa},{ACC1=F = with diffusor},{ACC2=W = without},{WP=1},{REMARKS=download the file of clogging indicator apart in order to choose the correct port for your application}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 429
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
FRF-RFC - Return Line Filter
Bill of material
FRF24B12FNFD70FW
CODE
Code
FRF24B12FNFD70FW
FRF24B12FNFD70FW
SIZE
Size and Lenght
24
24
PRT
Port Type
BSP thread
BSP thread
PRS
Port Size
1"1/2
1"1/2
인치
BV
Bypass Valve
170
170
kPa
SEAL
Seals
NBR = Nitrile
NBR = Nitrile
FILTMEDIA
Filter Media
FD = Fibreglass 21 µm(c)
FD = Fibreglass 21 µm(c)
CLOGIND
Clogging Indicator
70 = electrical + visual mechanical differential 130 kPa
70 = electrical + visual mechanical differential 130 kPa
ACC1
Accessory 1
F = with diffusor
F = with diffusor
ACC2
Accessory 2
W = without
W = without
WP
Max Working Pressure
1
1
Mpa
REMARKS
Remarks
Download the file of clogging indicator apart in order to choose the correct port for your application
Download the file of clogging indicator apart in order to choose the correct port for your application
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청