Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
DF32
Unimec (IT)
Speed modulation gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/fasatori/df_asmtab.prj},{NB=DF32_R.1/1_4_-},{GRANDEZZA=32},{RAPPORTO=1/1},{FORMA=4},{FLANGIA=13},{FLANGIAX1=1,'56/B5',2,'63/B5',3,'71/B5',4,'71/B14'},{FLANGIAX2=13,'NO'},{A=198},{A1=134},{A2=116},{A3=9},{A4=10},{A6=50},{A7=70},{A8=27},{A9=10},{A14=74},{A15=214},{A16=308},{A17=218},{A18=144},{B=2},{B1=2},{C=99},{D=14},{D2=32},{D4=60},{D5=116},{E=172},{E1=67},{E2=35},{F=M8x16},{F1=M5x10},{F2=M10x18},{F3=M5x10},{F4=M8x18},{H=70},{L=32},{L2=45},{M=5x5x25},{M2=10x8x40},{PPATH=df_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Unimec (IT)
Description
DF-MDF - Modelli DF-MDF
Bill of material
DF32
GRANDEZZA
Size
32
32
RAPPORTO
Ratio
1/1
FORMA
Form
4 (normal)
5 (normal)
6 (normal)
16 (motorized)
17 (motorized)
4 (normal)
5 (normal)
6 (normal)
16 (motorized)
17 (motorized)
FLANGIA
Flange
NO
NO
A
198
198
mm
A1
134
134
mm
A2
116
116
mm
A3
9
9
mm
A4
10
10
mm
A6
50
50
mm
A7
70
70
mm
A8
27
27
mm
A9
10
mm
A14
74
74
mm
A15
214
214
mm
A16
308
308
mm
A17
218
218
mm
A18
144
144
mm
B
2
2
mm
B1
2
mm
C
Ø
99
99
mm
D
Ø h7
14
14
mm
D2
Ø h7
32
32
mm
D4
Ø
60
60
mm
D5
Ø
116
116
mm
E
172
172
mm
E1
67
67
mm
E2
35
35
mm
F
M8x16
M8x16
F1
M5x10
M5x10
F2
M10x18
M10x18
F3
M5x10
M5x10
F4
M8x18
M8x18
H
70
70
mm
L
32
32
mm
L2
45
45
mm
M
5x5x25
5x5x25
mm
M2
10x8x40
10x8x40
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TPR - TPR models
Unimec (IT)
22.06.2022
F-MF - Modelli F-MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RC/F-RC/MF - Modelli RC/F-RC/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RS/F-RS/MF - Modelli RS/F-RS/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
TP - TP models
Unimec (IT)
22.06.2022
FF20 - Offset spur gear reducer - Torque up to 23Nm
HPC
17.02.2022
RIS/F-RIS/MF - Modelli RIS/F-RIS/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
Flange mount
Brother Gearmotors
12.01.2023
RHA - RHA models
Unimec (IT)
22.06.2022
MR 2IV 40..81 - Gearmotors MR 2IV 40...81
Rossi
27.02.2024
K - K models
Unimec (IT)
22.06.2022
RC - RC models
Unimec (IT)
22.06.2022
MREC - MREC models
Unimec (IT)
22.06.2022
AL2-A - The complex dynamic square cylinder
JUFAN
05.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청