카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
Diameter 20 mm - Ball Screw
Bill of material
SCL 20 05 200 C7 FSU T4 D P0
MODEL
Series
SCL 20
LD
Lead
5 mm
TL
Total length
mm
값 입력 TL
Total length
mm
cm
inch
ft
LINFO
Length INFO
TC
Tolerance class
ML
Machining left
SAL
Soft annealing left
mm
MR
Machining right
SAR
Soft annealing right
mm
SAINFO
Soft annealing INFO
BN
Ball nut
BL
Backlash
MD
Mounting direction
D
Nominal diameter (d)
20 mm
D2
Root diameter (d2)
17.4 mm
DP
Ball center-to-center diameter (dp)
20.6 mm
DW
Ball diameter (dw)
3.175 mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.837 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드