BGR 15 N 45 22.5/22.5
Unimotion
Support program
Linear technology
Rail guides
Standard linear guideway
BGR Rails
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/rail_guides/standard_linear_guideway/bgr_rails/bgr_15.prj},{NB=BGR 15 N 45 22.5/22.5(0)},{MODEL=BGR},{SIZE=15},{L=45.0},{LINFO=bgr_length_info.png},{AC=N},{S=0},{L1=22.5},{L1MINX=5},{L1INFO=bgr_distance_to_first_hole_info.png},{FGL1=},{FGL2=},{A=7.5},{B=4.5},{C=6.0},{D=15},{LG=8},{M=M5x0,8},{FX=60},{KMASS=1.28},{TAMIN=5},{TAMAX=55},{K1=50},{K2=60},{K3=0},{K4=10},{K5=10},{K6=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
BGR 15
Bill of material
BGR 15 N 45 22.5/22.5
MODEL
Rail type
BGR ✔
BGR
BGR
BGRC
BGRC
SIZE
Size
15
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
LINFO
LengthINFO
AC
Accuracy class
N : Normal
H : High
N : Normal
H : High
S
Symmetry
0 : Yes ✔
0 : Yes
0 : Yes
1 : No
1 : No
L1
Distance to first hole
22.5
22.5
mm
L1INFO
Distance to first hole INFO
FGL1
Face grinding L1
1 : No
0 : Yes
1 : No
0 : Yes
FGL2
Face grinding L2
1 : No
0 : Yes
1 : No
0 : Yes
L2
Distance to last hole
22.5
mm
N
Number of holes/threads
1
F
Distance between holes
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청