MR 15 M N SS VS N 1 45 22.5/22.5
Unimotion
Support program
Linear technology
Rail guides
Standard miniature linear guideway MR-M
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/rail_guides/standard_min_linear_guideway_mr_m/mr_m_15_asmtab.prj},{NB=MR 15 M N SS VS N 1 45 22.5/22.5(0)},{MODEL=MRM},{SIZE=15},{RL=45.0},{RLINFO=rl_info.png},{AC=N : Normal},{S=0},{E1=22.5},{E1INFO=e1_info.png},{E1MINX=4},{RBT=N},{NOB=1},{SAL=SS : With end seal},{FGL1=},{FGL2=},{A=6.0},{B=3.5},{C=4.5},{D=15},{LG=8},{M=M5 x 0.8},{FX=40},{KMASS=0.930},{TAMIN=4},{TAMAX=36},{K1=32},{K2=40},{K3=0},{K4=8},{K5=8},{K6=32},{VERS=1},{LX=60.0},{NX=43.0},{KBLOCKN=0.061},{KBLOCKL=0.090},{H=16},{W2=8.8},{W1=15},{H1=9.5},{P=40},{DXDXG=6 x 3.5 x 4.5},{W=32},{H2=12},{FI=1.9},{SX=3.3},{T=4.3},{PPATH=assemblies/mr_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
MR 15 M - Linear guideway
Bill of material
MR 15 M N SS VS N 1 45 22.5/22.5
MODEL
Series
MRM
SIZE
Size
15
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
RLINFO
LengthINFO
AC
Accuracy class
N : Normal
S
Symmetry
0 : Yes ✔
0 : Yes
0 : Yes
1 : No
1 : No
E1
Distance to first hole
22.5
22.5
mm
E1INFO
Distance to first hole INFO
E2
Distance to last hole
22.5
PL
Preload
VS : Standard
RBT
Runner block type
N : Standard length ✔
N : Standard length
NOB
Number of blocks
1 ✔
1
1
0
0
SAL
Seal and lubrication
SS : With end seal
FGL1
Face grinding L1
1 : No
0 : Yes
1 : No
0 : Yes
FGL2
Face grinding L2
1 : No
0 : Yes
1 : No
0 : Yes
H
16
mm
W2
8.8
mm
W1
15
mm
H1
9.5
mm
P
40
mm
DXDXG
D x d x g1
6 x 3.5 x 4.5
mm
W
32
mm
L
43.0
mm
L1
27.0
mm
H2
12
mm
P1
20
mm
P2
25
mm
MXG2
M x g2
M3 x 5.5
FI
Shaft diameter Ø
1.9
mm
SX
s
3.3
mm
T
4.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청