Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
MR 7 M - Linearführung
Stückliste
MR 7 M N SS VS N 1 25 5/5
MODEL
Serie
MRM
SIZE
Grösse
7
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
RLINFO
LängeINFO
AC
Genauigkeitsklasse
N : Normal
S
Simmetrie
E1
Abstand zum ersten Loch
mm
E1INFO
Abstand zum ersten Loch INFO
E2
Entfernung zum letzten Loch
5.0
PL
Vorspannung
VS : Standard
RBT
Führungswagen Typ
NOB
Numer der Führungswagen
SAL
Dichtung und Schmierung
SS: Mit Enddichtung
FGL1
Stirnseite schleifen L1
FGL2
Stirnseite schleifen L2
H
8 mm
W2
5 mm
W1
7 mm
H1
4.7 mm
P
15 mm
DXDXG
D x d x g1
4.2 x 2.4 x 2.3 mm
W
17 mm
L
23.7 mm
L1
14.3 mm
H2
6.5 mm
P1
8 mm
P2
12 mm
MXG2
M x g2
M2 x 2.5
FI
Wellendurchmesser Ø
1.2 mm
SX
s
1.6 mm
T
2.8 mm