Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
MR 9 M - Linearführung
Stückliste
MR 9 M N SS VS N 1 32 6/6
MODEL
Serie
MRM
SIZE
Grösse
9
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
RLINFO
LängeINFO
AC
Genauigkeitsklasse
N : Normal
S
Simmetrie
E1
Abstand zum ersten Loch
mm
E1INFO
Abstand zum ersten Loch INFO
E2
Entfernung zum letzten Loch
6.0
PL
Vorspannung
VS : Standard
RBT
Führungswagen Typ
NOB
Numer der Führungswagen
SAL
Dichtung und Schmierung
SS: Mit Enddichtung
FGL1
Stirnseite schleifen L1
FGL2
Stirnseite schleifen L2
H
10 mm
W2
5.5 mm
W1
9 mm
H1
5.5 mm
P
20 mm
DXDXG
D x d x g1
6 x 3.5 x 3.5 mm
W
20 mm
L
30.6 mm
L1
20.5 mm
H2
7.8 mm
P1
10 mm
P2
15 mm
MXG2
M x g2
M3 x 3.0
FI
Wellendurchmesser Ø
1.3 mm
SX
s
2.2 mm
T
3.3 mm