ADMA 16 PA
Unimotion
Support program
Pneumatics
Pneumatic cylinders
Compact pneumatic cylinders ADM series
ADMA series
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/pneumatics/pneumatic_cylinders/comp_pneumat_cyln_adm_series/adma_series/adma_16_asmtab.prj},{NB=ADMA 16 PA(0)},{MODEL=ADMA},{SIZE=16},{STROKE=0},{STROKEX=[0:200]},{STROKEINFO=stroke_info.png},{POS=0},{TR=},{KMASS=0.001},{KSTROKE=0.090},{L1=38.0},{L2=29},{L3=18},{L4=12.25},{L5=28.9},{L6=3.5},{L7=4},{L8=9.9},{L9=4.5},{L10=8.0},{L11=6},{D1=8},{D2=3},{D3=6.0},{D4=6},{M1=M5},{M1M=5},{M1G=0.000},{M2=M3},{M2X=3},{M3=M4},{M3X=4},{CH=6},{PPATH=parts/adma_16_100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
ADMA 16 - Pneumatic cylinder
Bill of material
ADMA 16 PA
MODEL
Model
ADMA
SIZE
Size
16
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
&OK
STROKEINFO
Stroke INFO
POS
Position of piston rod
0
0
mm
TR
Temperature resistance
Standard
Max 130°C
Standard
Max 130°C
TL
Total length
48.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.090
kg
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF
Zapytanie ofertowe