ECWZ 40 A
Unimotion
Support program
Pneumatics
Pneumatic cylinders
Pneumatic cylinders PCW series
ECWZ pneumatic cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/pneumatics/pneumatic_cylinders/pneumat_cyln_pcw_series/ecwz_pneumatic_cylinders/ecwz_40_asmtab.prj},{NB=ECWZ 40 A(0)},{MODEL=ECWZ},{SIZE=40},{STROKEX=[0:50]},{STROKE=0},{STROKEINFO=stroke_info.png},{CS=A},{PR=},{POS=0},{EPR=0},{EPRINFO=extended_rod_info.png},{L1=198},{L2=174},{L3=113},{L4=89},{L5=45},{L6=35},{L7=24},{L8=16},{L9=21.0},{L10=57},{L11=44.0},{L12=46},{L13=5},{L14=8},{D1=16},{D2=41.60},{D3=46},{D4=50},{M1=G1/4},{M2=M38x1.5},{M3=M12},{M4=M10x1},{CH1=13},{KMASS=0.003},{KSTROKE=0.790},{VERS=10},{PPATH=ecwz_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Unimotion
Description
ECWZ 40 - pneumatic cylinder
Bill of material
ECWZ 40 A
MODEL
Model
ECWZ
SIZE
Size
40
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
STROKEINFO
Stroke INFO
POS
Position of piston rod
0
0
mm
EPR
Extended piston rod
mm
값 입력 EPR
Extended piston rod
mm
cm
inch
ft
확인
EPRINFO
Extended piston rod INFO
TL
Total length
198
mm
CNSMASSEXACT
Mass
0.790
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청