HXA-46992
unitray
Cable Tray Horizontal Cross Fittings
Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_cross_fittings/aluminum_d1_regular_114mm_siderail/ventilated.prj},{NB=HXA-46992},{SHA256=18DsT/S1J8XM6WSlwnsAEscPv21mJ4jhbZREkS/Mgxw=},{INAME=00297__hxa2d46992},{DESC=Horizontal Cross Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=4 - D / 114 mm (4.5)\"},{R=6 - 610},{W1=9 - 900 mm (36)\"},{W2=9 - 900 mm (36)\"},{RS=2 - Ventilated},{PN=HXA-46992}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 196
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Bill of material
HXA-46992
DESC
Description
Horizontal Cross Fitting
Horizontal Cross Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
4 - D / 114 mm (4.5)"
R
Radius
6 - 610
6 - 610
W1
Width 1
9 - 900 mm (36)"
9 - 900 mm (36)"
W2
Width 2
9 - 900 mm (36)"
9 - 900 mm (36)"
RS
Rung Spacing
2 - Ventilated
PN
Part Number
HXA-46992
HXA-46992
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청