HXA-96354
unitray
Cable Tray Horizontal Cross Fittings
Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_cross_fittings/aluminum_e1_long_span_203mm_siderail/ladder.prj},{NB=HXA-96354},{DESC=Horizontal Expanding Cross Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=9 - E / 203 mm (8.0)\"},{R=6 - 610},{W1=3 - 203 mm (8)\"},{W2=5 - 300 mm (12)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=HXA-96354},{SHA256=bkMK9A+jpaY77YVV8IhXyJvHXne50DCxuKRTiTcktKU=},{INAME=00291__hxa2d96354},{DEFAULTSORTATTR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 144
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Bill of material
HXA-96354
DESC
Description
Horizontal Expanding Cross Fitting
Horizontal Expanding Cross Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
9 - E / 203 mm (8.0)"
R
Radius
6 - 610
6 - 610
W1
Width 1
3 - 203 mm (8)"
3 - 203 mm (8)"
W2
Width 2
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
HXA-96354
HXA-96354
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Solid Bottom - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청