HTA-46992
unitray
Cable Tray Horizontal Tee Fittings
Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_tee_fittings/aluminum_d1_regular_114mm_siderail/ventilated.prj},{NB=HTA-46992},{SHA256=8V63dONDE8NRR+425An4OT92k/rvdj3GT6AWblyCbSY=},{INAME=00297__hta2d46992},{DESC=Horizontal Tee Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=4 - D / 114 mm (4.5)\"},{R=6 - 610},{W1=9 - 900 mm (36)\"},{W2=9 - 900 mm (36)\"},{RS=2 - Ventilated},{PN=HTA-46992}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 196
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ventilated - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Bill of material
HTA-46992
DESC
Description
Horizontal Tee Fitting
Horizontal Tee Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
4 - D / 114 mm (4.5)"
R
Radius
6 - 610
6 - 610
W1
Width 1
9 - 900 mm (36)"
9 - 900 mm (36)"
W2
Width 2
9 - 900 mm (36)"
9 - 900 mm (36)"
RS
Rung Spacing
2 - Ventilated
PN
Part Number
HTA-46992
HTA-46992
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청