suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-19040
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rp/parts/kf_19.prj},{NB=KF-19040U },{IDNR=},{OPT=U},{PN=KF-19040},{CYL=40},{CD=12},{FA=36},{FB=12},{FC=2.6},{FD=38.0},{FE=51.5},{FG=28},{FH=9.0},{FI=6.4},{F1=5.5},{F2=10.5},{MASS=0.12},{CD1=13.3},{H=9.35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
KF-19 - Counter-hinge 90° in die-cast aluminium-UNITOP RU-P/7 and ISO21287
Bill of material
KF-19040
OPT
UNITOP RU P/7
ISO 21287
UNITOP RU P/7
ISO 21287
PN
Part number
KF-19040
KF-19040
mm
CYL
Cylinder
40
40
mm
CD
Diameter H9
12
12
mm
FA
Distance Js15
36
36
mm
FB
Radius
12
12
mm
FC
Distance
2.6
2.6
mm
FD
Distance
38.0
38.0
mm
FE
Length
51.5
51.5
mm
FG
Lenght -0.2/-0.6
28
28
mm
FH
Height
9.0
9.0
mm
FI
Depth
6.4
6.4
mm
F1
Diameter
5.5
5.5
mm
F2
Diameter
10.5
10.5
mm
MASS
Weight
0.12
0.12
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청