Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Univer
Descrizione
HZ0Z300 - Squadretta "C"
Lista materiale
HZ0Z300
CODE
Codice
HZ0Z300
SERIES
Serie
HZ
SIZE
Taglia
0
MODEL
Modelo
Z300
A
68 mm
B
44 mm
C
9.9 mm
D
35 mm
E
61.5 mm
F
40 mm
G
60 mm
H
40 mm
I
2 mm
L
19.5 mm
M
6.6 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD