Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ.Z300 - Wall bracket
Bill of material
HZ1Z300
CODE
Code
SERIES
Series
HZ
SIZE
Size
MODEL
Model
Z300
A
mm
B
mm
C
16.5 mm
D
7 mm
E
13.5 mm
F
30 mm
G
46.5 mm
H
8 mm
I
mm
J
Ø
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés