Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Univer
Descrizione
HZ.M..G. - M - Avviatori progressivi
Lista materiale
HZ1M15G
CODE
Codice
SERIES
Serie
HZ
SIZE
Dimensione
MODEL
Modelo
PORTS
Attacco
CONNECTIONS
Connessioni
CONTROL
Comando
A
mm
B
72.7 mm
C
- mm
D
- mm
E
mm
F
42.3 mm
G
45 mm
H
122 mm
I
L
- mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Univer
    HZ.Z500 - Giogo (quantità 2 pezzi)
    Univer
    HZ.N... - N - Presa d'aria
    Univer
    HZ.Z310 - Squadretta a L (per regolatroe)
    Univer
    HZ.B... - FR- Filtroregolatore
    Univer
    HZRM310 - Squdretta a "L" per microregolatori di pressione
    Univer
    HZRM603 - Ghiera di fissaggio a pannello
    Univer
    AZ-0200 - Grano G1/8
    Univer
    HZ9P - Manometro
    Univer
    HZ9PB - Manometro per montaggio a pannello con flangia
    Univer
    HZ0Z300 - Squadretta "C"
    Univer
    HZ.C... - F+R+L
    Rittal
    Mounted fan - Server Cabinet TS
    Univer
    VL1 - Cilindri senza stelo VL1 Ø25÷50 mm
    Univer
    HZ.F/G... - F - Filtro
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD