Ausbaustuck feststellbar - beidseitig Gewindeanker DN700-PN10
VAG
Accessories
Dismantling Joint
rigid
both sides threaded anchor
Powered by
CAD모델 선택
{vag/zubehor/ausbaustuck/feststellbar/beids_gewanker/pn_10_asmtab.prj},{NB=VAG Ausbaustuck feststellbar - beidseitig Gewindeanker_DN700-PN10-260(400)},{PN=10},{DN=700},{LODLEVEL=400},{TXT01=Ausbaustück feststellbar - beidseitig Gewindeanker},{D=895},{DK=840},{D2=31},{N=24},{B=36},{B1=33},{LV=410},{M=27},{L1=260},{L2=235},{L3=285},{LX=260},{L4=108.000},{DDL=794.000},{VD=5.000},{DH=750.000},{DG=720.000},{BGF=33.000},{R=8.000},{MH=27.000},{NMV=24.000},{GU=5.000},{W=23.800},{SW=41.000},{D2X=38.000},{DW=50.000},{DA=28.000},{X=9},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
Dismantling Joint - both sides threaded anchor PN 10
Bill of material
Ausbaustuck feststellbar - beidseitig Gewindeanker_DN700-PN10
PN
pressure rate
10
DN
Nominal size
700
700
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
Dismantling Joint - both sides threaded anchor
TXT02
DN / PN
DN700 PN10
DN700 PN10
D
Outer diameter of flange
895
895
mm
DK
Pitch circle diameter of flange
840
840
mm
D2
Hole diameter
31
31
mm
N
Total number of holes
24
24
mm
B
Flange width
36
36
mm
B1
Standard flange
33
33
mm
LV
Length tension
410
410
mm
M
Thread size
27
27
mm
L1
delivery length (center position)
260
260
mm
L2
Min. length
235
235
mm
L3
Max. length
285
285
mm
LX
Length
Middle position
Min. length
Max. length
Middle position
Min. length
Max. length
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청