VEITH - Schneidbuchse MDH - 20x3.2x22
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit zylindrischer Aufbohrung
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_zylindrischer_aufbohrung/mdh.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MDH - 20x3.2x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MDH},{D1=20},{TOL=n5},{A=3.20},{C=11.0},{E=8.5},{D2=12.0},{L1=22},{L2=5},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{VS=0},{MAT=HWS},{HRC=58 - 60},{R2=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
MDH - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form AH - zyl. aufgebohrt - Sechskant
Bill of material
VEITH - Schneidbuchse MDH - 20x3.2x22
VB
Bezeichnung
Schneidbuchse
KB
Kurzbez.
MDH
D1
Außen-Ø
20
20
mm
TOL
Toleranz zu D1
n5
n5
A
Sechskantbreite +0.02
mm
값 입력 A
Sechskantbreite +0.02
mm
cm
inch
ft
확인
C
Max. Diagonale
11.0
11.0
mm
E
Anlagefläche +0.01
8.5
8.5
mm
D2
Freibohrung max.
12.0
12.0
mm
L1
Länge +0.5
22
25
28
30
32
35
22
25
28
30
32
35
mm
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
5
5
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
R1
Eckenradius
0.20
0.20
mm
VS
Verdrehsicherung
0
0
Grad
MAT
Werkstoff
HWS
HRC
Härte
58 - 60
HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LZ22H - Cutting punches ISO 8020 with hexagonal shape - form BH
Veith
13.03.2012
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청